IB IL SCN-8/GND - Inline连接器
IB IL SCN-8/GND
-
Inline连接器
2863041
连接器,彩色标识,用于IL电位分配模块,接地(GND,蓝色)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
连接数据
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
尺寸
宽度
12 mm
高度
111.2 mm
深度
41 mm
商业数据
订货号
2863041
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
产品关键代码
DRI1Z1
GTIN
4017918913625
单件重量(含包装)
15 g
单件重量(不含包装)
14.1 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助