热转印打印机
WIREMARK-FB/H 24 - 色带
WIREMARK-FB/H 24
-
色带
5144123
适用WIREMARK的色带,长度: 300 m,打印颜色: 黑色,宽度: 24.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
色带
标识
标识技术
热转印
尺寸
宽度
24.5 mm
长度
300 mm
卷长度
300 m
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
5144123
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG1223
产品关键代码
BG1223
GTIN
4017918922504
单件重量(含包装)
89 g
单件重量(不含包装)
84.9 g
原产地
GB
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助