热转印打印机
CMS-TTP-FB/H110 - 色带
CMS-TTP-FB/H110
-
色带
5067776
色带, 长度: 0.3 m, 每卷长度: 91 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
不适用于PSS热缩套管
产品属性
产品类型
色带
套件包括
5067695 CMS-KIT-TTP
标识
标识技术
热转印
尺寸
宽度
110 mm
长度
300 mm
卷长度
91 m
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
5067776
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG1223
产品关键代码
BG1223
GTIN
4017918159801
单件重量(含包装)
128.8 g
单件重量(不含包装)
127.9 g
原产地
JP
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助