充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1
-
充电桩充电插座
1007349
CHARX connect,2类,充电桩充电插座,32 A , 250 V AC,长度: 5 m,电子锁: 12 V,4位,板后安装,冷压头,锁定执行器电缆的额外标记,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产