EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - 充电桩充电插座
1408170

CHARX connect basic,GB/T,充电桩充电插座,32 A , 440 V AC,Gen 1,一端连接的单芯线,长度: 0.7 m,正方形,板前和板后安装,外壳: 黑色,用于使用交流电(AC)为电动汽车充电,GB/T 20234.2-2015,注意:该产品型号不包括锁定执行器。

产品详情








优势

全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产