使用紧凑的精巧管理型交换机(LM)可在自动化应用中灵活经济地创建管理型以太网网络。得益于范围广泛的连接形式和扩展的温度范围(0°C至+55°C),该交换机能最好地满足工业应用的要求。它支持一致性等级为C级的PROFINET。可通过集成的软件创建冗余、进行诊断并通过IT标准传输协议来监控网络。
FL SWITCH LM 8TX-B
-
工业以太网交换机
2989446
精巧型以太网管理交换机,带八个RJ45端口,10/100 Mbps,带自适应和自交叉功能,SNMP管理(简单网络管理协议),通过快速生成树(IEEE 802.1w)和快速环网检测建立冗余,VLAN,多点传送过滤,IGMP侦听,24 V DC电源,冗余,用于PROFINET的PTCP过滤器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
可组态报警触点
PTCP过滤
基于Web的管理,SNMP
紧凑型外壳
RSTP
组态可外部存储
PROFINET支持