精巧管理型交换机(LM)可在自动化环境中经济地设置管理型以太网网络。 该交换机连接方式多样,扩展的温度范围从-40 °C 到+70 °C,确保了其可以完美地符合工业应用场合的需求。 集成软件允许网络使用IT标准协议进行冗余设置,诊断和监视。
FL SWITCH LM 4TX/2FX-B
-
工业以太网交换机
2989459
瘦型以太网管理交换机,带4个RJ45端口,10/100Mbps,带自动交叉和自适应,带2个玻璃光纤SC FO端口(多模),100Mbps(100BASE-FX),SNMP管理,通过快速生成树(IEEE 802.1w)和快速环网检测建立冗余,多点传送过滤,IGMP监听。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45插座,自适应 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 4 (RJ45端口) |
| 以太网 FO | |
| 连接方式 | SC |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 多模玻璃光纤 |
| 传输长度 | 8000 m (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纤) |
| 6400 m (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤) | |
| 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) | |
| 波长 | 1300 nm |
| 通道数目 | 2 (SC多模) |
| 串行(RS-232) | |
| 连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Lean Managed Switch |
| 类型 | 端子化设计 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 交换机功能 | |
| 诊断功能 | 1:1-Portmirroring |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,2个优先级符合IEEE 802.1p标准,TCP/IP协议,和BootP引导协议兼容,端口镜像,集成网络服务器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),DHCP服务器,PTCP过滤器 |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class A |
| 过滤器功能 | Quality of Service |
| VLAN (最多8个VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 管理 | 基于网络的管理 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| 串口 (V.24) | |
| 冗余 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,2个优先级符合IEEE 802.1p标准,TCP/IP协议,和BootP引导协议兼容,端口镜像,集成网络服务器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),DHCP服务器,PTCP过滤器 |
| 本地诊断 | US 电源电压 绿色LED灯 |
| 连接状态 绿色LED灯 | |
| 收到报文 黄色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 6 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 250 mA (US = 24 V DC) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 108 kPa (海拔3000 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3/-4 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,2个优先级符合IEEE 802.1p标准,TCP/IP协议,和BootP引导协议兼容,端口镜像,集成网络服务器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),DHCP服务器,PTCP过滤器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 订货号 | 2989459 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN121 |
| 产品关键代码 | DNN121 |
| GTIN | 4046356444859 |
| 单件重量(含包装) | 325.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 230 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |