FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。提供8个RJ45端口,传输速率为10/100 Mbps,16个 ST MM光纤端口,传输速率为100 Mbps,4个千兆级combo端口(10/100/1000 Mbps RJ45连接;1000 Mbps光纤连接要求1000 Mbps SFP模块)。
提供免费下载。
下载
产品详情
宽度 | 442 mm |
高度 | 44 mm |
深度 | 375 mm |
安装类型 | 支架安装,包括支架 |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m |
通道数目 | 8 (RJ45端口) |
光纤接口 | |
连接方式 | ST |
传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
传输原理 | 多模玻璃光纤 |
传输长度 | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纤) |
3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤) | |
9.6 km (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤) | |
5.3 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) | |
波长 | 1300/1310 nm |
通道数目 | 16 (多模) |
以太网(RJ45/FO combo) | |
连接方式 | SFP/RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉(RJ45 接口) |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 以太网RJ45(10/100/1000 Mbps)或SFP(1000 Mbps) |
通道数目 | 4 |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Managed Switch 4000 |
类型 | 端子化设计 |
交换机功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
冗余 | ERR (Extended ring redundancy) |
诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
安全功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
电流损耗 | 553 mA (115 V AC,FL SWITCH 4800E-P5) |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
连接电源 | 从FL SWITCH 4800E-P... |
冲击电流 | 19 A (48 V DC,FL SWITCH 4800E-P1) |
电流损耗 | 553 mA (115 V AC,FL SWITCH 4800E-P5) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
空气压力(存放/运输) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
订货号 | 2891085 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN125 |
产品关键代码 | DNN125 |
目录页面 | 页码429 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356981651 |
单件重量(含包装) | 6,211 g |
单件重量(不含包装) | 4,488 g |
原产地 | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
IEEE 1613
网络结构,符合IEC 61850