IB IL PB MA-PAC - 通信模块
2700630

Inline PROFIBUS主机/从机,用于连接PROFIBUS系统,带全套附件(连接器插头和标记板),仅使用PC Worx

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

PROFIBUS连接通过9位D-SUB插座实现
作为DP主站或从站运行
PROFIBUS数据传输速度从9.6 kbps到12 Mbps
PROFIBUS过程映像的大小:最多48字节的输入和输出数据(最多十个PROFIBUS从站)或56字节(最多三个PROFIBUS从站)
作为DP主站运行时最多支持十个DP从站
作为DP从站运行时:设备描述使用GSD文件,通过旋转编码开关设置PROFIBUS地址,支持PROFIBUS地址1至125
DIP开关用于设置操作模式、启动行为、数据宽度和在本地总线上的传输速度
诊断和状态指示灯
作为DP主站运行时:组态数据存储在存储器中