IBS RT 24 DO 32-T - I/O模块
IBS RT 24 DO 32-T
-
I/O模块
2752754
INTERBUS-RT 数字量输出模块,32个输出,24 V DC,500 mA,2线连接系统,IP20防护,不带连接器套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
电气特性
电源
I/O电压
24 V DC
外设电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC
残波
± 1.2 V
PP
典型电流耗量
100 mA
输出数据
数字量
输出数目
32
接口
INTERBUS远程总线(入向/出向)
连接方式
D-SUB-9
尺寸
尺寸图
宽度
125 mm
高度
44 mm
长度
146 mm
商业数据
订货号
2752754
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRIA93
产品关键代码
DRIA93
GTIN
4017918101862
单件重量(含包装)
352 g
单件重量(不含包装)
3.53 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IBS RT PLSET SMSTB
-
插拔式连接器组套
1850437
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助