INTERBUS ST 数字量输出模块
INTERBUS数字量输出模块可连接数字执行器,如电磁阀、电流接触器或照明灯。
除了标准的IB ST 24 BDO模块外,该系列还包括功能扩展模块。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。 最重要的是,有些模块还提供了电子功能,如:
——有4个电气隔离组带输出通道
——每个输出通道都带有单独的电子短路保护
——更高的输出电流,可满足特殊的应用场合。
两种产品都具备了INTERBUS-ST系列的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。
IB ST 24 DO32/2
-
I/O模块
2754325
INTERBUS-RT 数字量输出模块,32个输出,24 V DC,500 mA,2线连接系统,IP20防护等级,包括:螺钉连接端子和电子模块
产品详情
适配产品
优势
32 个数字输出
2线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:8 A
诊断和状态指示灯