INTERBUS ST交流电压数字量输出模块
INTERBUS数字量输出模块用于连接数字量执行器,如电磁阀、接触器或照明灯。
除了标准的IB ST 24 BDO模块外,该系列还包括功能扩展模块。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。 最重要的是,有些模块还具有附加电子功能,如:
——有4个电气隔离组带输出通道
——每个输出通道都带有单独的电子短路保护
——更高的输出电流
个别应用场合有此需要。
两种产品都具备了INTERBUS-ST系列的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。
IB ST 24 DO16R/S
-
I/O模块
2721112
INTERBUS-ST数字量输出模块,16个继电器常开触点输出,3线制连接技术,IP20防护等级,包括: 螺钉连接端子和电子模块
产品详情
适配产品
优势
16 继电器输出
3线制连接技术连接的执行器
浮地继电器触点
诊断和状态指示灯