模块设计用于Axioline F站内部。
AXL DO 16/3-ME
-
I/O模块
2688161
Axioline数字量输出模块,16个输出端:24 V DC,500 mA,2线和3线连接(用于替换2688048 AXL DO 16/3的电子模块)
产品详情
适配产品
优势
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯
最小更新时间< 100 μs
16个数字量输出
24 V DC,500 mA
2线制和3线制连接技术连接的执行器