VC-MP-K2
-
壳体
1884571
壳体, 产品范围: VARIOCON, 类型: VC2, 颜色: 灰色, 使用光纤时,须注意电缆生产商对弯曲半径的规定。
产品详情
| 概述 | 使用光纤时,须注意电缆生产商对弯曲半径的规定。 |
| 概述 | 悬空对插式壳体不应与VC-D...插芯组合使用 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 产品类型 | 插头外壳 |
| 产品系列 | VARIOCON |
| 类型 | VC2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 模块插槽数目 | 3 |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 屏蔽 | 无 |
| 电缆出口 | 水平 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 36.4 mm |
| 高度 | 61 mm |
| 长度 | 77.6 mm |
| 密封侧螺纹类型 | Pg21 |
| 颜色 | 灰色 |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 标识材料 外壳 | 压铸锌 |
| 标识材料 | NBR (O型圈) |
| 标识材料 开槽连接块 | EPDM |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 锁紧类型 | 螺母 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1884571 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABLADB |
| 产品关键代码 | ABLADB |
| GTIN | 4017918164607 |
| 单件重量(含包装) | 447.28 g |
| 单件重量(不含包装) | 439.184 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 7.998千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
VC-M-KV-PG21( 7-10,5) - 半螺纹连接 1853997
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - 半螺纹连接 1854006
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - 半螺纹连接 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - 半螺纹连接 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - 电缆密封 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - 电缆密封 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - 半螺纹连接 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - 电缆密封 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - 电缆密封 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - 电缆密封 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - 电缆密封 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - 电缆密封 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - 电缆密封 1885680
优势
每个针位均可用作PE连接位