TG 60 - 壳体
TG 60
-
壳体
2788906
外壳,用于电涌保护器安装
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
外壳
尺寸
尺寸图
宽度
200 mm
深度
200 mm
材料规格
外壳材料
铝
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
商业数据
订货号
2788906
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL211Z
产品关键代码
CL211Z
GTIN
4017918071967
单件重量(含包装)
2.955 kg
单件重量(不含包装)
2.955 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助