UM-PRO-KIT-B108-L100-7035 - 外壳组件
1310941

型材外壳 (PA), 安装方式: DIN导轨安装, DIN导轨上的尺寸: 宽度: 103.8 mm, 高度: 127.8 mm, 深度: 39.45 mm, 包括2个侧面元件 (PA), 颜色: 黑色 (9005), 针对PCB 宽度: 108 mm, 长度: 100 mm, PCB表面: 8630 mm2

产品详情









适配产品