HC-D 50-AMQ - 壳体
HC-D 50-AMQ
-
壳体
1775868
面板安装底座 D50, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝, 高度: 28 mm, 电缆密封: 无, 标准
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用HC-D25、A16/A32插芯
产品属性
产品类型
带锁扣的外壳
外壳类型
面板安装底座
应用
标准
类型
D50
屏蔽
无
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
57 mm
高度
28 mm
长度
102 mm
安装尺寸
开口宽度
48 mm
开口长度
76 mm
材料规格
密封材料
NBR
外壳材料
压铸铝
外壳表面材料
粉末镀层,灰色
锁扣材料
钢,镀锌
机械特性
机械参数
锁紧类型
锁扣
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1775868
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AAE
产品关键代码
AF7AAE
GTIN
4017918038410
单件重量(含包装)
174.68 g
单件重量(不含包装)
174.68 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202