HC-COM-K-SML-O1PG16 - 壳体
HC-COM-K-SML-O1PG16
-
壳体
1408371
带单锁扣卡销的封底式安装底座,用于HC-COM-K-KV-PG16...螺钉连接,可从下面打开封底式安装底座。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
带锁扣的外壳
外壳类型
表面安装壳体
产品系列
HC-COM
应用
标准
类型
COM
出线口编号
1
螺钉连接类型
1x Pg16
电缆出口
水平
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
46 mm
高度
33.5 mm
长度
54.5 mm
安装尺寸
开口宽度
24 mm
开口长度
26 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
外壳材料
PC
锁扣材料
不锈钢
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
1x Pg16
锁紧类型
锁扣
安装
组装说明
外壳靠墙侧为开放式
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP66
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1408371
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7AAH
产品关键代码
AF7AAH
GTIN
4046356618113
单件重量(含包装)
41.5 g
单件重量(不含包装)
41.5 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
附件
HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML
-
螺钉连接
1409286
HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML
-
螺钉连接
1409299
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助