HBUS 53,6 UT BK - 半壳
HBUS 53,6 UT BK
-
半壳
2201762
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 下部外壳, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
半壳
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列
BC
尺寸
水平针距
3 HP
材料规格
颜色 (半壳体)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 半壳体
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2201762
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHBBA
产品关键代码
ACHBBA
GTIN
4046356909112
单件重量(含包装)
3.591 g
单件重量(不含包装)
4.077 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.024千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助