HS WM-S 75 DCS - 支架
1082304

75 mm壁挂式支架,可旋转,带四个6.5 mm安装孔,并可用于安装直径30 mm的安装附件,黑色玻璃纤维增强聚碳酸酯PC和铝,306 g

产品详情








适配产品


优势

承载能力强,可靠安装小型和大型显示器和操作界面
可在三个坐标轴方向上旋转和倾斜,以获得合适的视角
标准VESA 75和VESA 100规格的VESA接口,用于简便的壁式安装或铝型材安装
产品属于DCS产品类别

常见问题


哪种工具需要用于组装显示器支架?

只需要一字头PH 0螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。