HS EH-B 140,5 DCS - 支架
1082302

140.5 mm外壳附件,适用的最大负载为10 kg,带球节和紧固板60 mm,能以15°的增量转动,适合30 mm壁挂式/型材支架,材料:黑色玻璃纤维增强聚碳酸酯PC及黑色阳极氧化铝,342 g

产品详情








适配产品


优势

承载能力强,可靠安装小型和大型显示器和操作界面
可在三个坐标轴方向上旋转和倾斜,以获得合适的视角
标准VESA 75和VESA 100规格的VESA接口,用于简便的壁式安装或铝型材安装
产品属于DCS产品类别

常见问题


哪种工具需要用于组装显示器支架?

只需要一字头PH 0螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。