UKH 95 BU - 大电流接线端子
3010136

横截面
接线方式
电压 图形符号

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, 颜色: 蓝色

产品详情









优势

在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉
因接触面的棱纹而导致接触电阻低