设备标识
GPEG SO - 刻印材料
GPEG SO
-
刻印材料
0811794
刻印材料, 标签纸, 未标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 277 mm, 文本框宽度: 293 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备标识
尺寸
宽度
293.00 mm
高度
277.00 mm
深度
0.85 mm
文本框
文本框宽度
293 mm
文本框高度
277 mm
材料规格
黏胶强度
50 µm
粘性
压克力
基座材料
ABS
材质
不含硅酮
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 85 °C
建议环境温度(存储/运输)
20 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
防紫外线
规格
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照)
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
安装
安装类型
背胶固定
商业数据
订货号
0811794
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BG2415
产品关键代码
BG2415
GTIN
4017918929688
单件重量(含包装)
152.44 g
单件重量(不含包装)
152.44 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281103
ECLASS-15.0
27281103
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.552千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助