SI FORM C 2 A - 保险丝
SI FORM C 2 A
-
保险丝
0913689
插拔式保险丝插座,C类,颜色编码: 灰色,额定电流: 2 A ...
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝
电气特性
额定电流I
N
2 A
熔断器
C
连接数据
标称电流
2 A
额定电压
24 V
尺寸
宽度
5 mm
高度
13 mm
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
0913689
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z4X
产品关键代码
BE1Z4X
GTIN
4017918008642
单件重量(含包装)
1.353 g
单件重量(不含包装)
1.353 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
通过压入式针脚,插入PCB
扁平型熔丝座,设计电压最大为32 V
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助