SI 16A FF (6,3X32MM) - 保险丝套件
SI 16A FF (6,3X32MM)
-
保险丝套件
2940993
备用保险丝
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝
套内保险丝数
10
电气特性
额定电压 U
N
500 V
额定电流I
N
16 A
保险丝
FF,动作快速
尺寸
尺寸
6.3 x 32 mm
商业数据
订货号
2940993
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK722Z
产品关键代码
DK722Z
GTIN
4017918080297
单件重量(含包装)
3.52 g
单件重量(不含包装)
2.42 g
原产地
FR
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ETIM
ETIM 9.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助