UK-SILED 24 STECKER - 保险丝插头
UK-SILED 24 STECKER
-
保险丝插头
3118119
保险丝插头, 深度: 23.9 mm, 宽度: 6.8 mm, 高度: 26.8 mm, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元器件插拔式端子
电气特性
熔断器
G / 5 x 20
尺寸
宽度
6.8 mm
高度
26.8 mm
深度
23.9 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3118119
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918283292
单件重量(含包装)
2.718 g
单件重量(不含包装)
2.54 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
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
0.108千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助