ST-SILED 24-UK 2MA - 保险丝插头
ST-SILED 24-UK 2MA
-
保险丝插头
3048742
保险丝插头, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
如果保险丝失效,后续电路依旧有微弱电流。
产品属性
产品类型
元器件插拔式端子
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3048742
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356134545
单件重量(含包装)
5.96 g
单件重量(不含包装)
5.96 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
CSA
认证ID: 13631
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
300 V
10 A
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
0.081千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ST-IL
-
安装材料
3039900
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助