FP (5X20) 250 - 保险丝插头
3214068

保险丝插头, 带LED显示器,适合110-250 V AC/DC,在5.2 mm分断端子上交替排列, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 保险丝类型: G / 5 x 20, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 深灰色

产品详情








适配产品


优势

大面积的标识系统备选
带双极性故障指示灯
保险丝两侧均带测试插孔
用于过载/短路保护