EMG 22-SI3S - 保险丝模块
EMG 22-SI3S
-
保险丝模块
2955771
保险丝模块,可安装3个G型保险丝,5x20mm,公共连接点
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝模块
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
22.5 mm
深度
62 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚碳酸酯纤维加强型PC-F
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 50 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 664
IEC 664 A
DIN VDE 0110-1
DIN VDE 0160
DIN VDE 0109-11,草案
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2955771
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
CLA141
产品关键代码
CLA141
GTIN
4017918085650
单件重量(含包装)
62.64 g
单件重量(不含包装)
62.64 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EMG-GKS 12
-
标记材料
2947035
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助