IBS TR5 3,15AF - 保险丝
IBS TR5 3,15AF
-
保险丝
2719250
INTERBUS-ST模块备用保险丝
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝
电气特性
熔断器
3.45 A 快速熔断
商业数据
订货号
2719250
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
DRI3Z4
产品关键代码
DRI3Z4
GTIN
4017918108588
单件重量(含包装)
0.67 g
单件重量(不含包装)
0.66 g
原产地
PH
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助