INTERBUS ST 计数器模块
IB ST 24 CNT 模块用于脉冲计数、频率和时间测量并生成方波脉冲。
该模块有4个能够相互独立操作的通道。 该计数器具有16位分辨率。 仅通过将若干计数器排成一列,就可以实现级联。
每个通道均有一个可根据事件进行设置的输出。 简单的应用场合可使用单个设备。
模块可采用螺钉连接或回拉式弹簧连接。
IB ST 24 CNT
-
功能模块
2750400
产品详情
适配产品
优势
2线制连接技术连接的执行器
2或3线制连接技术连接的传感器
短路和过载保护输出