EEM-IMP-MA600 - 功能模块
EEM-IMP-MA600
-
功能模块
2904313
功能模块,带有两路脉冲输出,适用于 EEM-MA600
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
300 V AC (EN 61010-1)
电隔离
EN 61010-1 (安全隔离)
EN 61010-1 (安全隔离)
EN 61010-1 (基本绝缘)
测试电压
3.5 kV AC (50 Hz,1 min)
2.2 kV AC (50 Hz,1 min)
额定条件下的最大功耗
20 VA
电源
电源电压
9 V (通过EEM-MA600)
输出数据
输出说明
继电器输出
号码
2
最大切换电压
100 V DC
通断容量
10 VA (0.5 A)
连接数据
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
剥线长度
6 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.4 Nm ... 0.4 Nm
接口
数据
连接方式
可插拔螺钉连接端子
数据
连接方式
可插拔螺钉连接端子
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
65 mm
深度
48 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 %
最大盐雾含量
≤ 2.5 %
认证
CE
证书
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
商业数据
订货号
2904313
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMC12
产品关键代码
CMMC12
GTIN
4046356804257
单件重量(含包装)
128 g
单件重量(不含包装)
128 g
原产地
HU
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助