模块设计用于Axioline F站内部。 一方面可用于采集传感器发出的快速脉冲序列,另一方面可通过增量式编码器来检测位置。 该模块包括两个用于评估高速计数器脉冲的计数器输入和两个用于位置检测的增量式编码器。
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
功能模块
2688213
Axioline 特殊功能模块,2 个计数器输入,2 个步进编码器输入(采用电子模块替代订货号 2688093 AXL CNT 2/INC 2)的模块
产品详情
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 颜色 | 灰色 |
| Axioline F本地总线 | |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 115 Byte |
| 所需的组态数据 | 7 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
| 输入数量 | 8 (CNT: G1, G2, 方向1, 方向2; INC: 参考1, 参考2, L1, L2) |
| 连接方式 | 直插式 |
| 连接系统 | 1线(2、3线可选) |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 2.5 mA (每通道) |
| 传感器连接导线的允许长度 | 30 m |
| 编码器 | |
| 输入数量 | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
| 输入名称 | 增量编码器输入 |
| 编码器信号 | 符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器 |
| 电缆长度 | 30 m |
| 计数器: | |
| 输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 输入数量 | 2 (S1, S2) |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入频率 | 最大 300 kHz (1个通道接线) |
| 最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监控) | |
| 输入电流 | 2.5 mA (每通道) |
| 分辨率 | 32 Bit |
| 允许的电缆长度 | 30 m |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输出数目 | 2 (输出1, 输出2) |
| 保护电路 | 用于输出的短路保护,过载保护 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定负载,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压) |
| 额定负载,指示灯 | 最大 12 W (额定电压) |
| 额定负载,阻性 | 最大 12 W (48 Ω,额定电压) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 是 |
| 对称增量式编码器处故障 是 |
| 编码器 | |
| 数目 | 2 (UE1, UE2) |
| 额定输出电压 | 5 V DC |
| 电压量程 | 5 V DC ... 5.5 V DC |
| 电流承载能力 | 最大 250 mA |
| 保护电路 | 短路保护; 电子 |
| 数目 | 2 (US1, US2) |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 电压量程 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流承载能力 | 典型值 500 mA |
| 保护电路 | 短路保护; 电子 |
| 数目 | 最大 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
| 品名 | 对称增量编码器 |
| 信号连接类型 | 直插式连接 |
| 编码器供电电压 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 信号电平 | 差分信号(信号-反向信号) ±0.5 V, 最小; ±6 V, 最大 |
| 信号-地共模电压范围 | -10 V ... 13.2 V |
| 输入频率 | 最大 300 kHz (1个通道接线) |
| 最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监控) | |
| 数目 | 最大 2 (A, B, (Z)) |
| 品名 | 不对称增量式编码器 |
| 信号连接类型 | 直插式连接 |
| 信号电平 | 低压≤2.5 V,高压≥3.5 V(最大为27 V) |
| 输入频率 | 最大 300 kHz (1个通道接线) |
| 最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监控) | |
| 电位 | |
| 保护 | 最大 8 A (极性反转保护,最大负载5 A) |
| 保护电路 | 电源的电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
| 极性保护/电源电压; 并联二极管,外部配5 A熔断器(仅用于调试) | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 120 mA |
| 典型值 100 mA | |
| 电位: 电源电压 (UI)的馈入 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC 包括所有公差,包括纹波 |
| 电流消耗 | 最大 2.5 A (取决于所使用的编码器或传感器的型号以及数字量输出的载荷。) |
| 电耗量 | 典型值 50.5 mA (自电流损耗;不带接线点接线) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2688213 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI263 |
| GTIN | 4046356582193 |
| 单件重量(含包装) | 167.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 167.8 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
2 个计数器输入
2 个增量式编码器输入
增量式编码器采集:评估线性或旋转轴
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯
计数器:单次计数或周期计数
计数器:通过控制输入(门)来控制计数(源)
根据两个限制值进行输出控制
32位计数器(增减式)
最大输入频率:300 kHz/100 kHz(取决于接线)
增量式编码器采集:采集对称和非对称增量式编码器发出的数字信号