FLKM-PA-D37/ETHA
-
卡件前适配器
1076338
VARIOFACE前适配器,用于Siemens SIMATIC® ET 200SP HA,带有37位D-SUB针式插针,适合数字24 V DC和模拟外围模块,最多可连接32个通道
产品详情
| 产品类型 | 卡件前适配器 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (通过D-SUB供电) | ≤ 2 A |
| 电流 (通过螺钉连接供电) | ≤ 10 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: SIEMENS ET 200SP HA | |
| 适用的接线端子 | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| 合适的I/O模块 | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 位数 | 36 |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 接口3(供电) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 3 |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 88.56 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 深度 | 55.94 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 组装说明 | 插入后,前面板和端子便构成一个无法再分离的独立单元。 |
| 订货号 | 1076338 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK231S |
| 产品关键代码 | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| 单件重量(含包装) | 77.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 80 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 电缆 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - 端子模块 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - 端子模块 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 电缆 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 电缆 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 电缆 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 电缆 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 电缆 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 电缆 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 电缆 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 电缆 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 电缆 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - 电缆 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - 电缆 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - 电缆 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - 电缆 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - 电缆 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - 电缆 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - 电缆 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - 电缆 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - 电缆 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - 电缆 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - 电缆 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - 电缆 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - 电缆 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - 电缆 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - 电缆 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - 电缆 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - 电缆 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - 电缆 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - 电缆 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - 电缆 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - 电缆 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - 电缆 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - 电缆 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - 电缆 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - 电缆 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - 电缆 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - 电缆 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - 电缆 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - 电缆 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - 电缆 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - 电缆 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - 电缆 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - 电缆 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - 电缆 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - 电缆 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - 电缆 1530081