cUL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
VARIOFACE卡件前适配器,用于Allen-Bradley ControlLogix和Honeywell PlantScape系列,最多可连接2x 8通道
卡件前适配器能插入较高的1756-TBE盖板(不在标准供货范围内)。
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (通过螺钉连接供电) | ≤ 8 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-IA8D |
| 1756-OB16E | |
| 1756-IF6I | |
| 1756-IR6I | |
| 1756-IT6I | |
| 1756-OF4 | |
| 1756-OF6CI | |
| 1756-OF6VI | |
| 1756-OF8 | |
| 1756-PLS | |
| 1756-IF6CIS | |
| 1756-OF8H | |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-IDX 081 |
| TC-IXR 061 | |
| TC-IAH 061 | |
| TC-OAH 061 | |
| TC-OAV 061 | |
| TC-OAV 081 | |
| TC-IXL 061 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 位数 | 20 |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口3(供电) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 4 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 针距 | 3.81 mm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 104.9 mm |
| 高度 | 33 mm |
| 深度 | 40.84 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2302861 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK231S |
| 产品关键代码 | DK231S |
| GTIN | 4017918917524 |
| 单件重量(含包装) | 60 g |
| 单件重量(不含包装) | 32 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 26b4d031-9f49-4fcb-976b-9838a7111249 |