UM108-FE BK - 安装元件
UM108-FE BK
-
安装元件
2909976
安装元件,107.5mm宽,安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上,位于外壳UM 108下方。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
底座锁扣
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UM
产品系列
UM108
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
2909976
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHDBB
产品关键代码
ACHDBB
GTIN
4017918419233
单件重量(含包装)
7.84 g
单件重量(不含包装)
7.66 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.26千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助