FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/3
   - 
  FO尾缆
    
      1115542
      
      
    
  
      单模OS2双芯跳线,SC-SC,APC端面,长度3米
产品详情
适配产品
优势
玻璃光纤,8字光缆跳线
        无卤阻燃材料制成,符合RoHS
        卓越的机械和光学属性
        室内使用,适用于光纤分配和终端设备
        所有组件均满足UL 94,V0
        用于室内安装的单模尾缆
        满足光学和机械性能的工业标准
        采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值
        插入损耗≤0.5 dB(根据情况不同改变)