FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/2
-
FO尾缆
1115543
单模OS2双芯跳线,SC-SC,APC端面,长度2米
产品详情
适配产品
优势
玻璃光纤,8字光缆跳线
无卤阻燃材料制成,符合RoHS
卓越的机械和光学属性
室内使用,适用于光纤分配和终端设备
所有组件均满足UL 94,V0
用于室内安装的单模尾缆
满足光学和机械性能的工业标准
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值
插入损耗≤0.5 dB(根据情况不同改变)