FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - FO尾缆
1012910

用于室内的坚固PCF安装电缆配有高度抗拉扯的芳族聚酰胺固线夹。各个元件均采用高度灵活的FRNC材料制成。电缆不含卤素,可抗臭氧和紫外线,带坚固的聚乙烯 (PUR) 外护套,预装2x F-SMA转2x F-SMA,长度:1.5 m

产品详情








适配产品



优势

质量卓越,可靠性高
即使在电磁兼容敏感型应用中也非常可靠
用于严苛应用的高速数据传输
通用安装电缆,用于室内与室外的固定安装(不允许直接的地下安装)
高度抗拉扯的芳族聚酰胺固线夹元件
无卤素,防臭氧及紫外线辐射
聚氨酯(PUR)外护套