PSM-LWL/KDHEAVY - 光缆
PSM-LWL/KDHEAVY
-
光缆
2744966
聚合光缆,双工980/1000µm,中型,用于室内固定铺设,按米供货,带连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据电缆按米供货
位数
2
电气特性
传输介质
FO
接口
信号
INTERBUS
点到点
尺寸
外部尺寸
最小外径
5.5 mm
最大外径
6.5 mm
材料规格
颜色 (外护套)
红色 (RAL 3001)
颜色 (单线)
黑色 (RAL 9005)
外护套,材料
PUR
电缆/电线
电缆长度
可定制
电缆重量
33 kg/km
光缆类型
聚合纤维
电缆缩略语
J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10
外护套,材料
PUR
外护套,固线夹元件
非金属,聚酸氨纤维
单股线,材料
PA
单根导线直径
2.2 mm ±0.07 mm
弯曲半径,长期
50 mm
短期/长期弯曲半径
30 mm
短期/长期张力强度
600 N / 100 N
短期侧边压力
200 N/cm
横向压力,长期
20 N/cm
冲击强度
2 Nm / 10 x
无卤素
符合IEC 60754-2
光纤
光纤
聚合光纤,980/1000 µm
机械特性
短期/长期张力强度
600 N / 100 N
环境和真实条件
环境条件
冲击强度
2 Nm / 10 x
环境温度(运行)
-20 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(安装)
-5 °C ... 50 °C
海拔
5000 m
安装
电缆层类型
室内
商业数据
订货号
2744966
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
DNC241
单件重量(含包装)
342 g
单件重量(不含包装)
342 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助