PSM-HCS-MICROSCOPE 100X
-
光纤附件
2744898
用于在连接器安装完成后进行目测检查的显微镜。100x变焦,带照明灯。可用于B-FOC(ST®)/SC/SC双工连接器。尺寸(长x宽x高):148 x 44 x 23 mm
产品详情
适配产品
优势
100x缩放
ISO 9001-2008认证
带灯
带有用于B-FOC(ST)/ SC / FC的2.5 mm通用适配器
可使用两节AA电池