SACC-E-MSD-4P-M16/0,5-0,08 VA - 暗装式连接器
1422131

暗装式连接器,通用,4-位置,插头, 直头, M12-标准,D-编码,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.08 mm2, LiY

产品详情








适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母