SACC-DSI-M12MS-4P-M16/1,525 ELX
-
暗装式连接器
1238456
暗装式连接器,4-位置,板前安装,方形法兰,单线,电缆长度: 1.525 m, 0.34 mm2
产品详情
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
位数 | 4 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 2.5 kV AC |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
最大导线电阻 | 57.6 mΩ/m |
连接方式 | 单线 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆长度 | 1.525 m |
线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.07 mm |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
电缆截面积 | 0.34 mm² |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线绝缘材料 | TPE |
厚度,绝缘 | 0.21 mm (线芯绝缘) |
电缆标称电压 | 300 V |
电缆测试电压 | 2000 V AC |
电缆电阻 | ≤ 57.6 mΩ/m |
电缆绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... -85 °C |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
安装类型 | 板后/螺钉安装 |
订货号 | 1238456 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
产品关键代码 | ABQCGB |
GTIN | 4063151386634 |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |