实用信息
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
工业人工智能
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
ST-E2015151X - 扁平螺母
ST-E2015151X
-
扁平螺母
1242824
扁平螺母, 线程 M18 x 0.75,系列: ST, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
系列
ST
螺纹类型
M18
尺寸
扳手规格,埋头螺母
20 mm
连接侧螺纹类型
M18 x 0.75
螺距
0.75 mm
材料规格
标识材料 (螺母)
CuZn/Ni
商业数据
订货号
1242824
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRACU
产品关键代码
ABRACU
GTIN
4063151428082
单件重量(含包装)
2.57 g
单件重量(不含包装)
2.35 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310