SACC-M15-NUTX - 扁平螺母
SACC-M15-NUTX
-
扁平螺母
1238276
扁平螺母, 线程 M15 x 1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
供货范围包括锁紧螺母。
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
M15
尺寸
扳手规格,埋头螺母
18 mm
连接侧螺纹类型
M15 x 1
螺距
1 mm
材料规格
标识材料 (螺母)
CuZn/Ni
商业数据
订货号
1238276
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ABQZBA
产品关键代码
ABQZBA
GTIN
4063151457570
单件重量(含包装)
1.77 g
单件重量(不含包装)
1.77 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600