HC-B 6-FL-DI - 平垫圈
HC-B 6-FL-DI
-
平垫圈
1663019
备用法兰密封,用于HEAVYCON B6系列穿板式安装底座外壳,自粘,不可用于HC-....EMC外壳,颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
材料规格
标识材料
CR
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
不适用HC-...EMC外壳
商业数据
订货号
1663019
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7AAZ
产品关键代码
AF7AAZ
GTIN
4017918155629
单件重量(含包装)
3.11 g
单件重量(不含包装)
2.76 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401601