IBS RL UNI-FLANSCH - 法兰
IBS RL UNI-FLANSCH
-
法兰
2746993
通用法兰
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器电缆
商业数据
订货号
2746993
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI51A
产品关键代码
DRI51A
GTIN
4017918426972
单件重量(含包装)
225 g
单件重量(不含包装)
223 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
IP67 防护等级
光纤技术
使用四个M4螺钉安装
用于为总线逻辑、传感器和执行器供电的24 V连接
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助