DF-UP 4
-
法兰盖板
3060348
法兰盖板, 卡接到UP 4/...端子上, 接线方式: 螺钉连接, 深度: 24.7 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 47 mm, 颜色: 灰色
产品详情
适配产品
优势
用于插头和螺钉法兰之间可靠的螺钉连接
法兰盖板可稍后卡接到插头外壳上
法兰盖板, 卡接到UP 4/...端子上, 接线方式: 螺钉连接, 深度: 24.7 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 47 mm, 颜色: 灰色