HCS-T MINI DISPLAY PLATE - 固定板
2203864

用于固定显示器的显示器板

产品详情








适配产品



优势

适用于手持式设备
轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
模块化设计,安装更便捷

常见问题


如何将显示器安装在壳体上?

使用安装套件,可以毫不费力地安装显示器。安装套件请见“附件”。还可以在配置工具中轻松地组装壳体。相应的安装套件为输出。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可找到配置工具。... 查看更多

使用安装套件,可以毫不费力地安装显示器。安装套件请见“附件”。还可以在配置工具中轻松地组装壳体。相应的安装套件为输出。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可找到配置工具。

查看更多

是否可以在手持式壳体中插入单独的开口?

是的,可以插入开口和其他定制。我们的服务中心可为您提供相应的服务。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。


是否可以定制薄膜键盘?

是的,使用我们的配置工具可以定制薄膜键盘。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可轻松进入这个配置工具。或者,您也可以联系我们的服务中心。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

是的,使用我们的配置工具可以定制薄膜键盘。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可轻松进入这个配置工具。或者,您也可以联系我们的服务中心。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

手持机壳体是否具有防震壳?

是的,可根据客户要求提供防震壳。


组装手持式壳体需要哪种工具?

需要一字头PH 0螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要Torx T6


手持式壳体中可以使用哪种连接技术?

由于采用前面板,手持式壳体可以为复杂的连接技术提供充足的空间。从SPE和SAC连接器到经典的RJ45插座,可以集成多种不同的连接技术。只需要联系我们的服务中心即可。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。