HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - 固定板
HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE
-
固定板
2203868
用于固定显示器的显示器板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
手持式外壳
壳体系列
HCS
带通风口
否
尺寸
宽度
78.8 mm
高度
85 mm
深度
2 mm
材料规格
颜色 (外壳)
透明
标识材料
PC
环境和真实条件
灼热线测试
规格
IEC 60695-2-11:2014-02
温度
850 °C
暴露时间
30 s
热稳定性/滚珠测试
规格
IEC 60695-10-2:2014-02
温度
80 °C
测试持续时间
1 h
力
20
商业数据
订货号
2203868
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFACZ
产品关键代码
ACFACZ
GTIN
4055626489070
单件重量(含包装)
20 g
单件重量(不含包装)
20 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 9.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
适用于手持式设备
轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
模块化设计,安装更便捷
常见问题
组装手持式壳体需要哪种工具?
需要一字头
PH 0
螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要
Torx T6
。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
查看常见问题
产品帮助